• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R157.40 - SNR

R157.40

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XBGB 40536 R02
  • Tornillo (x5)
  • Elementos diversos

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoBGB
With integrated sensor ring1
Ancho 140 mm
Diámetro interior 145 mm
Weight1,675 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionAvant gauche
Llanta, número de agujeros4

OE Equivalents

FabricanteReferenciaAudi4E0407625EAudi4F0498625

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAUDI (FAW)A6L C6A6L C6 => --AudiA6A609/2008 => 07/2011--AudiA6A6 II03/2004 => 04/2006--AudiA6A6 III => --AudiR8R8 I03/2007 => 06/2015--