• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R157.53 - SNR

R157.53
Referencia R157.53

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x5)
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
With integrated sensor ring1
Ancho 142 mm
Diámetro exterior 1112 mm
Tipo de rodamientoBGB
Diámetro interior 161 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight2,11 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaAudi4M0407625CVolkswagen, Audi4M0407625DVolkswagen, Audi4M0407625F

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudiE-TRONE-TRON08/2018 => --AudiQ7Q7 II => --AudiQ8Q801/2018 => --AudiQ8Q8 1 => --AudiQ8Q8 201/2018 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG10/2017 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG III10/2017 => --