Kits de rodamientos de rueda

R158.10 - SNR

R158.10

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • TGB.40490
  • Tuerca
  • Tapón
  • Arandela

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 160 mm
Diámetro interior 130 mm
Fitting positionTrain arrière
Weight1,646 kg
External diameter 1 (wheel)117 mm
Llanta, número de agujeros4

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSeat021 149 002 ASeat3981594Innocenti, Fiat4379767SeatSE021149002ASeatSE127149002A

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAutobianchiA112A11209/1969 => 05/1979--AutobianchiY10Y1004/1989 => 09/1995--Fiat127127 => --Fiat12812802/1969 => 06/1993--FiatCINQUECENTOCINQUECENTO => --FiatDunaDuna02/1987 => 11/1991--FiatFiorinoFIORINO I08/1978 => 11/1987--FiatMARENGOMARENGO08/1984 => 05/1986--FiatPANDAPANDA02/1986 => 11/1992--FiatPANDAPANDA I => 06/1993--FiatREGATAREGATA => --FiatREGATAREGATA I08/1983 => 06/1993--FiatREGATAREGATA II08/1983 => 06/1993--FiatRITMORITMO => --FiatRITMORITMO I04/1978 => 11/1988--FiatRITMORITMO II04/1978 => 11/1987--FiatRITMORITMO III04/1978 => 06/1993--FiatSEICENTOSEICENTO => 07/2005--FiatTempraTEMPRA 1 => 06/1993--FiatTempraTEMPRA 2 => 06/1993--FiatTipoTIPO I => --FiatTempraTempra02/1993 => 06/1993--FiatTipoTipo => --FiatUnoUNO 1 => --FiatUnoUNO 2 => --FiatUnoUno => --Fso127P127P02/1971 => 06/1979--LanciaDEDRADEDRA => 05/1994--LanciaDELTADELTA => --LanciaDELTADELTA I => 06/1993--LanciaDELTADELTA II => 07/1999--LanciaPRISMAPRISMA 112/1982 => 03/1989--LanciaPRISMAPRISMA 203/1983 => 03/1989--LanciaY10Y1002/1989 => 08/1992--LanciaY10Y10 I06/1985 => 09/1995--LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995--SeatFURAFURA12/1981 => 09/1986--SeatIBIZA IIBIZA I => --SeatMALAGAMALAGA => --SeatMALAGAMALAGA 104/1985 => 11/1993--SeatMALAGAMALAGA 204/1985 => 11/1993--SeatRONDARONDA05/1982 => 05/1987--