• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R158.25 - SNR

R158.25

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB.12306.S02
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Fitting positionAvant gauche
Ancho 133 mm
Diámetro interior 134 mm
Weight0,545 kg
External diameter 1 (wheel)66 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFiat5890991Fiat71714466Fiat71714467Fiat7558570

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFiatCINQUECENTOCINQUECENTO12/1991 => 11/2002--FiatPuntoPUNTO I => 11/2002--FiatSEICENTOSEICENTO => 11/2002--FiatTipoTIPO I12/1987 => 11/2002--