Kits de rodamientos de rueda

R158.26 - SNR

R158.26

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca
  • Arandela

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 168 mm
Diámetro interior 130 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,979 kg
External diameter 1 (wheel)117 mm
Llanta, número de agujeros4

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFiat7717348Lancia82377953Lancia82412671

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFiat127127 => --FiatRITMORITMO10/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO I02/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO II02/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO III10/1982 => 11/1987--FiatUnoUNO 102/1985 => 09/1989--FiatUnoUNO 209/1989 => 08/1993--FiatUnoUno02/1985 => 08/1993--LanciaDELTADELTA06/1990 => 11/1992--LanciaDELTADELTA I => --LanciaPRISMAPRISMA 104/1985 => 04/1986--LanciaPRISMAPRISMA 203/1983 => 03/1989--