R158.28 - SNR
Kits de rodamientos de rueda
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este producto reemplaza la siguiente referencia: Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GB12132T03
- Rodamientos de rueda
- Segmento de retención
- Arandela
- Tuerca
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 68 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 34 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Weight | 0,66 kg |
OE Equivalents
Fiat, Innocenti, Lancia46439334Fiat, Innocenti, Lancia46532573Fiat, Lancia5890986Fiat, Lancia5890988Fiat, Lancia5890992Fiat71714465Fiat71753812Automotive Compatibility
FIAT (NANJING)PALIO WEEKENDPALIO WEEKEND => --FIAT (NANJING)SIENASIENA => --FiatALBEAALBEA => --FiatDUNA SaloonDUNA Saloon => --FiatDunaDuna02/1987 => 11/1991--FiatElbaElba12/1994 => 11/1996--FiatFIORINO Box Body/MPVFIORINO Box Body/MPV => --FiatFiorinoFIORINO I08/1978 => 05/1993--FiatFiorinoFIORINO II => --FiatFiorinoFiorino => --FiatMARENGOMARENGO08/1984 => 05/1986--FiatPalioPALIO 1 => --FiatPalioPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPalioPalio => --FiatPalio WeekendPalio Weekend => --FiatREGATAREGATA => --FiatREGATAREGATA I08/1983 => 11/1990--FiatREGATAREGATA II08/1983 => 05/1990--FiatRITMORITMO => --FiatRITMORITMO I04/1978 => 11/1988--FiatRITMORITMO II04/1978 => 11/1987--FiatRITMORITMO III04/1978 => 11/1988--FiatSienaSiena => --FiatTempraTEMPRA 102/1992 => 11/1995--FiatTempraTEMPRA 202/1992 => 11/1995--FiatTipoTIPO I12/1987 => 05/1989--FiatTipoTipo => --FiatUnoUNO 1 => --FiatUnoUNO 2 => --FiatUnoUno => --FiatXX09/1978 => 11/1989--FiatX1-9X1-909/1978 => 11/1989--InnocentiELBAELBA03/1991 => 11/1992--LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 11/1995--LanciaDELTADELTA => --LanciaDELTADELTA I => --LanciaPRISMAPRISMA 112/1982 => 03/1989--LanciaPRISMAPRISMA 203/1983 => 03/1989--LanciaTHEMATHEMA09/1988 => 07/1992--LanciaTHEMATHEMA I09/1988 => 07/1992--