Kits de rodamientos de rueda

R158.34 - SNR

R158.34

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB.12306.S02
  • Tuerca
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionAvant gauche
Ancho 133 mm
Diámetro interior 134 mm
Weight0,545 kg
External diameter 1 (wheel)66 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFiat5890991Fiat71714466

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFiatCINQUECENTOCINQUECENTO12/1991 => 11/2002--FiatPANDAPANDA II08/2003 => 07/2010--FiatPuntoPUNTO I => 11/2002--FiatSEICENTOSEICENTO => 07/2005--FiatTipoTIPO I12/1987 => 11/2002--