• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R158.35 - SNR

R158.35

R158.35 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB.40714
  • Tuerca
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)33 mm
Weight0,69 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFiat46528566Lancia, Fiat46773659Fiat, Lancia5890990Lancia, Fiat71714468Fiat7555466

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFiatBRAVABRAVA I => --FiatBravoBRAVO I => --FiatLineaLinea => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatMARENGOMARENGO => --FiatPuntoPUNTO I => --FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 10/2010--FiatTempraTEMPRA 110/1989 => 07/1996--FiatTempraTEMPRA 210/1989 => 07/1996--FiatTipoTIPO I12/1987 => 07/1995--FiatTempraTempra => --FiatTipoTipo02/1993 => 09/1995--LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 10/1997--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--