La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este producto reemplaza la siguiente referencia:
- R158.63 - SNR
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- XGB.40088.S05.P
- Tuerca
- Segmento de retención
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Ancho 1 | 37 mm |
| Diámetro interior 1 | 41 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 82 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Weight | 0,99 kg |