• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R158.70 - SNR

R158.70

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tornillo (x4)
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Ancho 142 mm
Diámetro interior 170 mm
Weight3,061 kg
External diameter 1 (wheel)135 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa RomeoTonaleTonale06/2020 => --AudiA6A6 IV10/2015 => --Fiat500500 => --Fiat500500 1 => --Fiat500500 2 => --Fiat500500 3 => --Fiat500X500X => --JeepCOMPASSCOMPASS => --JeepCOMPASSCOMPASS II => --JeepRenegadeRENEGADE 1 => --JeepRenegadeRENEGADE 2 => --JeepRENEGADE SUVRENEGADE SUV => --JeepRenegadeRenegade => --