• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R159.15 - SNR

R159.15

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R166.16 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • TGB.12894
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 158 mm
Diámetro interior 132 mm
Weight1,805 kg
Fitting positionTrain arrière
Llanta, número de agujeros4
External diameter 1 (wheel)129 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaCitroen3748.15Citroen95619162

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenBXBX => --CitroenC15C15 => --CitroenC15 Box Body/MPVC15 Box Body/MPV => --CitroenC15 Platform/ChassisC15 Platform/Chassis => --CitroenXantiaXANTIA 1 => --CitroenXantiaXANTIA 2 => --CitroenXantiaXantia => --CitroenXantia - X1RFX/X2RFXM HatchbackXantia - X1RFX/X2RFXM Hatchback => --CitroenXantia - X2RFVM HatchbackXantia - X2RFVM Hatchback => --Peugeot30530507/1982 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--Peugeot405405 => --Peugeot405 - 4BRFT2 Saloon405 - 4BRFT2 Saloon => --Peugeot405405 1 => --Peugeot405405 2 => --Peugeot405 I405 I => --