• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R159.17 - SNR

R159.17

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Segmento de retención
  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Ancho 133 mm
Diámetro interior 137 mm
Weight0,69 kg
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)72 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaCitroen, Peugeot3350-32

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenAXAX 212/1998 => 11/2003--CitroenC2C212/1998 => 03/2005--CitroenC2C2 112/1998 => --CitroenC2C2 212/1998 => --CitroenC3C3 => --CitroenC3 - FCNFFF/FNNFFF HatchbackC3 - FCNFFF/FNNFFF Hatchback => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II12/1998 => 12/2010--CitroenSAXOSAXO12/1998 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 1 => --CitroenSAXOSAXO 212/1998 => --CitroenXSARAXSARA12/1998 => 07/2000--CitroenXSARAXSARA 104/1998 => --CitroenXSARAXSARA 204/1998 => 07/2000--CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van12/1998 => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van12/1998 => --DaciaLOGANLOGAN12/1998 => 07/2000--PEUGEOT (DF-PSA)20620612/1998 => --Peugeot106106 112/1998 => --Peugeot106106 2 => --Peugeot206206 => --Peugeot206 - 2AHAXA/2CHAXA Hatchback206 - 2AHAXA/2CHAXA Hatchback => --Peugeot206 - 2AKFW9/2CKFW9 Hatchback206 - 2AKFW9/2CKFW9 Hatchback => --Peugeot206 SW - 2EKFW Estate206 SW - 2EKFW Estate => --Peugeot207207 => --Peugeot207 SW207 SW => --Peugeot207 Saloon207 Saloon => --Peugeot306306 => --Peugeot306306 1 => --Peugeot306306 212/1998 => --PeugeotHoggar - 2QKFV Pick up TruckHoggar - 2QKFV Pick up Truck => --