• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R159.40 - SNR

R159.40

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R159.30 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • TGB.40540.S04
  • Arandela (x2)
  • Tuerca
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight2,151 kg
Fitting positionArrière droit
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)29
Llanta, número de agujeros4
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)129 mm
Internal diameter n°1 (wheel)24 mm
Width 1 (wheel)59 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot, Citroen3701-60Opel, Peugeot, Citroen374845

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 2 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --CitroenZXZX => --CitroenZXZX 1 => 08/1998--CitroenZXZX 2 => 08/1998--CitroenZX BreakZX Break => --OpelAstraASTRA IV => --OpelASTRA J Estate VanASTRA J Estate Van => --OpelASTRA J SaloonASTRA J Saloon => --OpelAstraAstra => --OpelINSIGNIAINSIGNIA I => --OpelMERIVAMERIVA II => --Peugeot20520505/1990 => 11/1994--Peugeot205205 1 => --Peugeot205205 2 => --Peugeot306306 => --Peugeot306 - 7ALFZ2/7CLFZ2 Hatchback306 - 7ALFZ2/7CLFZ2 Hatchback => --Peugeot306 - 7CRFT2 Hatchback306 - 7CRFT2 Hatchback => --Peugeot306306 1 => 08/1998--Peugeot306306 2 => --Peugeot306 Break306 Break => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => --Peugeot309309 108/1985 => 06/1989--Peugeot309309 207/1989 => 07/1993--VauxhallASTRAASTRA => --VauxhallASTRAASTRA VI => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallMERIVAMERIVA II => --