• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R159.41 - SNR

R159.41

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tapón
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 159 mm
Diámetro interior 132 mm
Fitting positionTrain arrière
Weight2,072 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Llanta, número de agujeros5
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)128 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoOpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 02/2017--Peugeot607607 104/2000 => 08/2004--Peugeot607607 2 => --VauxhallMERIVAMERIVA II => --