• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R159.44 - SNR

R159.44

R159.44 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB.40574.P
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXGB
External diameter 1 (wheel)82 mm
Fitting positionAvant gauche
Par de apriete325 N-m
Internal diameter n°1 (wheel)41 mm
Width 1 (wheel)46 mm
Weight0,91 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaCitroen, Vauxhall, Peugeot, Opel, DS1606623580Citroen, Opel, DS, Vauxhall, Peugeot1615658780Peugeot, Citroen3350-69Peugeot, Citroen3350-84DS, Peugeot, Citroen3350-97Vauxhall, Opel3557914

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCITROËN (DF-PSA)C-QUATRE HatchbackC-QUATRE Hatchback => 11/2017--CITROËN (DF-PSA)C-QUATRE SaloonC-QUATRE Saloon => 11/2017--CITROËN (DF-PSA)C-TRIOMPHEC-TRIOMPHE => 11/2017--CITROËN (DF-PSA)C4 SHIJIAC4 SHIJIA => 11/2017--CitroenBerlingoBERLINGO II => 11/2017--CitroenBerlingoBerlingo04/2008 => 11/2017--CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 1 => 11/2017--CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 2 => 11/2017--CitroenC3C3 => 11/2017--CitroenC3C3 1 => 11/2017--CitroenC3C3 2 => 11/2017--CitroenC3 IC3 I => 11/2017--CitroenC3C3 II => --CitroenC3 IIIC3 III => 11/2017--CitroenC4C4 => 11/2017--CitroenC4C4 1 => 11/2017--CitroenC4C4 2 => 11/2017--CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => 11/2017--CitroenC4 IIC4 II => 11/2017--CitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV => 11/2017--CitroenC4 PICASSO IIC4 PICASSO II => 11/2017--CitroenC5C5 => 11/2017--CitroenC5 IC5 I => --CitroenC5C5 II => --CitroenDS3DS306/2011 => 11/2017--CitroenDS5DS5 => --DSDSDS04/2015 => 11/2017--DSDS3DS3 I => 11/2017--DSDS4DS4 I => 11/2017--DSDS5DS5 => 11/2017--DSDS5DS5 1 => --DSDS5DS5 2 => --OpelCROSSLANDCROSSLAND => --OpelCROSSLAND X / CROSSLANDCROSSLAND X / CROSSLAND => 11/2017--OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 102/2017 => 11/2017--OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 2 => 11/2017--OpelCROSSLAND X VanCROSSLAND X Van => --OpelVIVAROVIVARO I08/2002 => 07/2004--PEUGEOT (DF-PSA)20082008 => 11/2017--PEUGEOT (DF-PSA)307 CROSS307 CROSS => 11/2017--PEUGEOT (DF-PSA)307 Hatchback307 Hatchback => 11/2017--PEUGEOT (DF-PSA)307 Saloon307 Saloon => --PEUGEOT (DF-PSA)408408 => 11/2017--Peugeot2008 I2008 I => 11/2017--Peugeot207207 => 11/2017--Peugeot207 Saloon207 Saloon => 11/2017--Peugeot208 I208 I => --Peugeot208208 II03/2018 => 11/2017--Peugeot30083008 => 11/2017--Peugeot30083008 I => 11/2017--Peugeot301301 => 11/2017--Peugeot301301 110/2012 => 11/2017--Peugeot301301 210/2012 => 11/2017--Peugeot307307 => --Peugeot307307 102/2001 => 02/2009--Peugeot307307 2 => --Peugeot307 CC307 CC => 11/2017--Peugeot307 SW307 SW => 11/2017--Peugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => 11/2017--Peugeot308308 => 11/2017--Peugeot308 I308 I => 11/2017--Peugeot308 II308 II => 11/2017--Peugeot408408 => 11/2017--Peugeot50085008 I => 11/2017--PeugeotPartnerPARTNER I04/2011 => 11/2017--PeugeotPartnerPARTNER II => 11/2017--PeugeotPARTNER Platform/ChassisPARTNER Platform/Chassis => 11/2017--PeugeotPartnerPartner => 11/2017--PeugeotRCZRCZ02/2011 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 104/2010 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 204/2010 => 11/2015--VauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 1 => --VauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 2 => 11/2017--