• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R159.45 - SNR

R159.45

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB.40246.S07.P
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionTrain avant
Ancho 137 mm
Diámetro interior 144 mm
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)82 mm
Weight0,931 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot, Citroen3350-70Citroen, Peugeot3350-81Citroen, Peugeot3350-87Fiat, Lancia71731547Lancia, Fiat71752156Fiat, Lancia9403350700

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC8C8 => --CitroenC8 VanC8 Van => --FiatULYSSEULYSSE II => --LanciaPHEDRAPHEDRA => --Peugeot807807 => --