La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- XGB 41225 P
- Tuerca
- Segmento de retención
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | XGB |
| Ancho 1 | 44 mm |
| Diámetro interior 1 | 45 mm |
| Weight | 1,035 kg |
| Fitting position | Train avant |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 83 mm |
OE Equivalents
Peugeot, DS, Citroen3350-82Peugeot3350-85Peugeot3350-98Automotive Compatibility
CitroenC4C4 => --CitroenC4 IIC4 II => --CitroenC5C5 => --CitroenC5C5 II => --CitroenC5 IIIC5 III => --CitroenC5 III BreakC5 III Break => --CitroenC6C611/2005 => 12/2010--CitroenDS5DS5 => --DSDSDS04/2015 => 08/2015--DSDS4DS4 I => --DSDS5DS5 => --DSDS5DS5 1 => --DSDS5DS5 2 => --Peugeot30083008 => --Peugeot30083008 I => --Peugeot308 I308 I => --Peugeot407407 => --Peugeot407407 1 => --Peugeot407407 2 => --Peugeot407 Coupe407 Coupe => --Peugeot508508 => --Peugeot508508 I => --Peugeot607607 109/2004 => 09/2005--Peugeot607607 2 => --PeugeotRCZRCZ02/2011 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 104/2010 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 204/2010 => 11/2015--