• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R159.51 - SNR

R159.51

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tapón
  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 174 mm
Diámetro interior 132 mm
Weight2,314 kg
External diameter 1 (wheel)129 mm
Llanta, número de agujeros5
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoOpelAstraASTRA IV => --Peugeot407407 => --Peugeot407 Coupe407 Coupe => --PeugeotRCZRCZ02/2011 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 102/2011 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 202/2011 => 11/2015--VauxhallASTRAASTRA VI => --