• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R159.99 - SNR

R159.99

R159.99 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • TGB.40189.S04
  • Tapón
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Llanta, número de agujeros5
Tipo de rodamientoTGB
External diameter 1 (wheel)120 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)69 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight2,021 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenEVASIONEVASION06/1994 => 08/2002--CitroenJumpyJUMPY I08/1995 => 11/2006--CitroenJumpyJumpy => --CitroenSYNERGIESYNERGIE06/1996 => 08/2002--FiatSCUDOSCUDO I06/1995 => 11/2006--FiatULYSSEULYSSE I05/1994 => 07/2002--LanciaZETAZETA09/1994 => 07/2002--Peugeot80680606/1994 => 04/2002--PeugeotExpertEXPERT I08/1995 => 11/2006--PeugeotExpertExpert06/1996 => 11/2003--