• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R160.27 - SNR

R160.27

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 170 mm
Diámetro interior 135 mm
Weight2,169 kg
Fitting positionTrain arrière
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)128 mm
Llanta, número de agujeros5
Par de apriete320 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferenciaAlfa Romeo0060552720Alfa Romeo0060652720

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa Romeo16616609/2003 => 11/2007--Alfa Romeo166166 109/1998 => 03/2006--Alfa Romeo166166 2 => --