R160.32 - SNR
Kits de rodamientos de rueda
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamientos de rueda
- Tornillo (x4)
- Elementos diversos
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| With integrated sensor ring | 1 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Par de apriete | 65 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 135 mm |
| Width 1 (wheel) | 81 mm |
| Weight | 3,686 kg |