La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Arandela
- Tuerca
- Rodamientos de rueda
- Tapón
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | TGB |
| Ancho 1 | 50 mm |
| Diámetro interior 1 | 30 mm |
| Weight | 1,614 kg |
| Fitting position | Arrière gauche |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 124 mm |
| Llanta, número de agujeros | 5 |
OE Equivalents
Abarth, Fiat52178843Alfa Romeo60656090Automotive Compatibility
AbarthFastback - 376 Sport Utility VehicleFastback - 376 Sport Utility Vehicle => --AbarthPulse - 363AHX00 Sport Utility VehiclePulse - 363AHX00 Sport Utility Vehicle => --Alfa Romeo4C4C02/2013 => --Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 01/2003--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2006--FiatFastback - 376A Sport Utility VehicleFastback - 376A Sport Utility Vehicle => --FiatFastback - 376A1100/376A2100/376A3100 Sport Utility VehicleFastback - 376A1100/376A2100/376A3100 Sport Utility Vehicle => --FiatFastback - 376A1700/376A2700/376A3700 Sport Utility VehicleFastback - 376A1700/376A2700/376A3700 Sport Utility Vehicle => --FiatTipoTIPO II => --FiatTipoTipo => --