• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R161.22 - SNR

R161.22

R161.22 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca (x2)
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Llanta, número de agujeros4
Tipo de rodamientoTGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)136 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)66 mm
Weight1,949 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRoverGHB372RoverGHK1401RoverGHK1596

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMGMGMG => --MGMG ZS SUVMG ZS SUV => --Rover20020003/1991 => 02/1996--Rover200200 I09/1989 => 10/1999--Rover200200 II09/1992 => 10/1999--Rover200 SERIES200 SERIES09/1989 => 10/1999--Rover252502/2001 => 06/2004--Rover2525 111/1999 => 03/2005--Rover2525 211/1999 => 03/2005--Rover400400 => --Rover400400 I02/1990 => 03/1995--Rover400400 II03/1990 => 02/2000--Rover400 SERIES400 SERIES10/1991 => 08/1992--Rover4545 112/1999 => 03/2005--Rover4545 212/1999 => 03/2005--RoverSTREETWISESTREETWISE07/2003 => 03/2005--