• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R165.26 - SNR

R165.26

R165.26 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Fijación por brida4
Width 1 (wheel)82 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)136 mm
Llanta, número de agujeros5
Diámetro de los puntos de fijación12 mm
Weight3,379 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolvo272456.5Volvo274324

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoVolvoC70C7003/1999 => 11/1999--VolvoC70C70 I => --VolvoS70S70 => --VolvoV70V70 => --VolvoV70V70 I => --