Kits de rodamientos de rueda

R165.28 - SNR

R165.28

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x4)
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Ancho 180 mm
Diámetro interior 165 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight3,807 kg
External diameter 1 (wheel)136 mm
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoVolvoS60S60 => --VolvoS60S60 I => --VolvoS80S80 => --VolvoS80S80 I05/1998 => 01/2006--VolvoV70V7008/2005 => 02/2007--VolvoV70V70 I => --