• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R165.32 - SNR

R165.32

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x5)
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Ancho 189 mm
Diámetro interior 129 mm
With integrated sensor ring1
Weight3,828 kg
External diameter 1 (wheel)136 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)36
Fitting positionAvant gauche
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoVOLVO ASIAXC CLASSICXC CLASSIC => --VolvoXC90XC90 => --VolvoXC90 IXC90 I => --