Kits de rodamientos de rueda

R165.36 - SNR

R165.36

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Kits de rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionTrain arrière
Tipo de rodamientoHGB
With integrated sensor ring1
Weight3,575 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolvo31280051

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoVOLVO (CHANGAN)S40S40 => --VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 2 => --VolvoC30-32-35C30-32-3511/2010 => 11/2013--VolvoC70C70 II => --VolvoS40S40 II => --VolvoV50V50 => --VolvoV50V50 1 => --VolvoV50V50 2 => --