Kits de rodamientos de rueda

R165.37 - SNR

R165.37

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoMGB
Ancho 137 mm
Fitting positionTrain avant
With integrated sensor ring1
Width 2 (wheel)92 mm
Llanta, número de agujeros5
External diameter 1 (wheel)78 mm
External diameter 2 (wheel)131 mm
Par de apriete35 N-m
Ángulo de apriete90 °
Weight2,858 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolvo30714730Volvo30736653Volvo31212698

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoVOLVO (CHANGAN)S40S40 => --VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 2 => --VolvoC30-32-35C30-32-3511/2010 => 11/2013--VolvoC70C70 II => --VolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 => --VolvoV50V50 1 => --VolvoV50V50 2 => --