La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GB.40574.S01
- Segmento de retención
- Pasador
- Tuerca
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Fitting position | Train avant |
| Tipo de rodamiento | GB |
| Ancho 1 | 36 mm |
| Diámetro interior 1 | 42 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 82 mm |
| Par de apriete | 325 N-m |
| Weight | 0,905 kg |
OE Equivalents
Peugeot3326-35Peugeot, Citroen3350-16Peugeot3350-33Citroen95619160Automotive Compatibility
CITROËN (DF-PSA)XSARA PICASSOXSARA PICASSO => --CitroenBerlingoBERLINGO I => --CitroenBXBX => --CitroenBerlingoBerlingo => --CitroenXantiaXANTIA 1 => --CitroenXantiaXANTIA 2 => --CitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 2 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => --CitroenXantiaXantia06/1994 => 04/2002--CitroenXantia - X1RFX/X2RFXM HatchbackXantia - X1RFX/X2RFXM Hatchback => --CitroenXantia - X2RFVM HatchbackXantia - X2RFVM Hatchback => --CitroenXsara Picasso - CHNFFF Multi purpose vehicleXsara Picasso - CHNFFF Multi purpose vehicle => --CitroenZXZX => --CitroenZXZX 1 => --CitroenZXZX 2 => --CitroenZX BreakZX Break => --CitroenZX Hatchback VanZX Hatchback Van => --DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 07/2000--PEUGEOT (DF-PSA)206206 => --Peugeot205205 => --Peugeot205205 106/1985 => 05/1990--Peugeot205205 2 => --Peugeot206206 => --Peugeot206 - 2AN6A9/2CNFUF Hatchback206 - 2AN6A9/2CNFUF Hatchback => --Peugeot206 SW - 2ENFUF Estate206 SW - 2ENFUF Estate => --Peugeot207207 => --Peugeot207 SW207 SW => --Peugeot207 Saloon207 Saloon => --Peugeot30530507/1984 => 05/1990--Peugeot305305 207/1984 => 05/1990--Peugeot306306 => --Peugeot306 - 7ALFZ2/7CLFZ2 Hatchback306 - 7ALFZ2/7CLFZ2 Hatchback => --Peugeot306 - 7BLFYT Saloon306 - 7BLFYT Saloon => --Peugeot306 - 7CRFT2 Hatchback306 - 7CRFT2 Hatchback => --Peugeot306306 1 => --Peugeot306306 2 => --Peugeot306 Break306 Break => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => --Peugeot309309 => --Peugeot309309 1 => --Peugeot309309 2 => --Peugeot405405 => --Peugeot405 - 4BRFT2 Saloon405 - 4BRFT2 Saloon => --Peugeot405405 1 => --Peugeot405405 2 => --Peugeot405 I405 I => --Peugeot405 I Break405 I Break => --Peugeot40640609/1995 => 09/2004--Peugeot406406 1 => --Peugeot406406 209/1995 => 03/2004--PeugeotHoggar - 2QNFU Pick up TruckHoggar - 2QNFU Pick up Truck => --PeugeotPARTNER Box Body/MPVPARTNER Box Body/MPV => --PeugeotPartnerPARTNER I => --PeugeotPartnerPARTNER II10/2002 => 01/2012--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV => --PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV => --PeugeotPARTNER Platform/ChassisPARTNER Platform/Chassis => --PeugeotPartnerPartner => --PeugeotPartner - 5 NFU Multi Purpose Vehicle VanPartner - 5 NFU Multi Purpose Vehicle Van => --PeugeotPartner Escapade - G NFU Multi purpose vehiclePartner Escapade - G NFU Multi purpose vehicle => --VolkswagenKombiKombi11/2002 => 04/2008--