• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R166.27 - SNR

R166.27

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • TGB.40540.S06
  • Tapón
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Fitting positionTrain arrière
Ancho 159 mm
Diámetro interior 124 mm
Weight1,855 kg
With encoder with gear1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Llanta, número de agujeros4
External diameter 1 (wheel)129 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot, Citroen3701-68

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC5C5 => --CitroenC5 IC5 I => --CitroenSAXOSAXO 102/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 202/1996 => 11/2003--CitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 208/2000 => 07/2005--CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --Peugeot106106 202/1996 => 06/2003--