La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | TGB |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 29 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| With encoder with gear | 1 |
| Weight | 2,02 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 32 mm |
| Width 1 (wheel) | 59 mm |
| Llanta, número de agujeros | 4 |
Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I12/1998 => 04/2008--CitroenBerlingoBerlingo12/1998 => 09/2004--CitroenXSARAXSARA12/1998 => 10/2004--CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO12/1998 => 09/2004--OpelAstraASTRA IV12/1998 => 09/2004--OpelCASCADACASCADA12/1998 => 09/2004--OpelINSIGNIAINSIGNIA I12/1998 => 09/2004--PeugeotPartnerPARTNER I12/1998 => 09/2004--PeugeotPartnerPARTNER II12/1998 => 09/2004--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV12/1998 => 09/2004--PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV12/1998 => 09/2004--PeugeotPartnerPartner12/1998 => 04/2008--VauxhallASTRAASTRA VI12/1998 => 09/2004--VauxhallCASCADACASCADA12/1998 => 09/2004--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/1998 => 09/2004--VolkswagenKombiKombi12/1998 => 09/2004--