• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R166.32 - SNR

R166.32

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XTGB.40917.S11.P
  • Tapón
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 168 mm
Diámetro interior 124 mm
Weight1,925 kg
Fitting positionTrain arrière
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)129 mm
Llanta, número de agujeros4

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC2C208/2003 => 03/2005--CitroenC2C2 108/2003 => 12/2009--CitroenC2C2 208/2003 => 12/2009--CitroenC3C3 => --CitroenC3 - FCNFFF/FNNFFF HatchbackC3 - FCNFFF/FNNFFF Hatchback => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II10/2005 => 12/2010--OpelINSIGNIAINSIGNIA I => --OpelMERIVAMERIVA => --OpelMERIVAMERIVA II07/2010 => 08/2015--Peugeot1007100703/2005 => 06/2010--Peugeot206206 => --Peugeot206 - 2AN6A9/2CNFUF Hatchback206 - 2AN6A9/2CNFUF Hatchback => --Peugeot206 SW - 2EKFW Estate206 SW - 2EKFW Estate => --Peugeot206 SW - 2ENFUF Estate206 SW - 2ENFUF Estate => --Peugeot207207 => --PeugeotHoggar - 2QNFU Pick up TruckHoggar - 2QNFU Pick up Truck => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallMERIVAMERIVA II => --