La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Tuerca
- Tapón
- Segmento de retención
- Rodamientos de rueda
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | FC |
| Fitting position | Train arrière |
| Ancho 1 | 42 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
| Weight | 0,555 kg |
Automotive Compatibility
CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 1 => --CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 210/2012 => --CitroenC3C3 => --CitroenC3C3 II => --CitroenC3 IIIC3 III => --CitroenC4C4 => --CitroenC4C4 104/2014 => 06/2018--CitroenC4C4 204/2014 => --CitroenDS3DS3 => --CitroenZXZX => --CitroenZXZX 1 => --CitroenZXZX 2 => --CitroenZX BreakZX Break => --CitroenZX Hatchback VanZX Hatchback Van => --DSDS3DS3 I => --Peugeot208208 => --Peugeot208 - CC Hatchback208 - CC Hatchback => --Peugeot208 - CCHMZ0 Hatchback208 - CCHMZ0 Hatchback => --Peugeot208 I208 I => --Peugeot208208 II03/2018 => --Peugeot301301 => --Peugeot301301 110/2012 => 12/2016--Peugeot301301 210/2012 => --