Kits de rodamientos de rueda

R167.11 - SNR

R167.11

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 142 mm
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)80 mm
Weight1,012 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPorsche9P1 407 621Porsche9P1407621B

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoPorsche71871803/2016 => --Porsche718 BOXSTER718 BOXSTER III_IV => --Porsche718 CAYMAN718 CAYMAN III => --Porsche718 CAYMAN718 CAYMAN II_III => --Porsche911911 => --Porsche911911 IV => --Porsche911 Targa911 Targa => --Porsche911911 V => --Porsche911911 VI08/2009 => --Porsche911911 VII => --PorscheBOXSTERBOXSTER11/2009 => 03/2016--PorscheBOXSTERBOXSTER I07/1999 => 09/2004--PorscheBOXSTERBOXSTER II10/2004 => 10/2012--PorscheBOXSTERBOXSTER III => --PorscheCARRERACARRERA06/2003 => 07/2006--PorscheCAYMANCAYMAN10/2008 => --PorscheCAYMANCAYMAN I => --PorscheCAYMANCAYMAN II => --PorscheMacanMACAN I01/2014 => --