• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R168.111 - SNR

R168.111

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • P-HUB781T-1
  • Pasador
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight3,673 kg
Tipo de rodamientoHGB
Ancho 195 mm
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)150 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaInfiniti, Nissan43202-4GA0BNissan, Infiniti43202-JK00AInfiniti, Nissan43202-JK00B

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoInfinitiEX SERIESEX SERIES03/2008 => --InfinitiFXFX06/2008 => --InfinitiFX SERIESFX SERIES06/2008 => --InfinitiG SERIESG SERIES11/2006 => 04/2014--InfinitiMM02/2010 => 02/2013--InfinitiM SERIESM SERIES02/2010 => 02/2013--InfinitiM37M3712/2011 => 02/2013--InfinitiQ50Q5005/2013 => --InfinitiQ60Q6005/2014 => --InfinitiQ70Q7002/2013 => --InfinitiQX70QX7007/2013 => --Nissan370Z370Z03/2009 => --Nissan370Z Coupe370Z Coupe => --Nissan370Z Roadster370Z Roadster => --