• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R168.113 - SNR

R168.113

R168.113 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Pasador
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)147 mm
Width 1 (wheel)100 mm
Weight3,369 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanQashqaiQASHQAI II11/2013 => --NissanQASHQAI II SUVQASHQAI II SUV => --NissanQashqaiQashqai => --RenaultKADJARKADJAR 105/2015 => 10/2018--RenaultKADJARKADJAR 210/2018 => --