Kits de rodamientos de rueda

R168.26 - SNR

R168.26

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R168.35 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Arandela
  • Segmento de retención (x2)
  • Pasador
  • Junta spi (x2)
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Ancho 135 mm
Weight0,788 kg
Width 2 (wheel)38 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan40210-30R01Nissan40210-30R06Nissan40210-32R01Nissan40210-32R06Nissan40210-90J00

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanAVENIRAVENIR => --NissanBLUEBIRDBLUEBIRD => --NissanBluebird U14 1997/04->2002/05Bluebird U14 1997/04->2002/05 => --NissanCEFIRO II SaloonCEFIRO II Saloon => --NissanCefiroCefiro => --NissanExpert VW11 1998/10->2005/04Expert VW11 1998/10->2005/04 => --NissanMaximaMAXIMA I11/1988 => 08/1994--NissanMaximaMAXIMA II09/1994 => 11/1999--NissanMaximaMaxima => --NissanPRAIRIEPRAIRIE II09/1988 => 06/1994--NissanPRIMERA HatchbackPRIMERA Hatchback => --NissanPrimeraPRIMERA I => --NissanPrimeraPRIMERA II => --NissanPrimeraPRIMERA II_III05/1996 => 01/2002--NissanPrimeraPrimera => --NissanPrimera P11 1996/06->1999/05Primera P11 1996/06->1999/05 => --