• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R168.29 - SNR

R168.29

R168.29 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x4)
  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Llanta, número de agujeros4
Tipo de rodamientoTGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)134 mm
Internal diameter n°1 (wheel)27 mm
Width 1 (wheel)67 mm
Weight1,816 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissan100NX100NX09/1990 => 09/1994--NissanAlmeraALMERA I => --NissanSUNNY IIISUNNY III => --NissanSunnySunny09/1990 => 04/1995--