Kits de rodamientos de rueda

R168.58 - SNR

R168.58

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x4)
  • Rodamientos de rueda
  • Codificador
  • Pasador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 164 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière droit
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)148 mm
Llanta, número de agujeros4
Weight2,486 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan43200-50R10Nissan43200-70N05Nissan43200-70N06Nissan43200-70N07Nissan43200-99N00Nissan43200-99N01

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanExpert VW11 1998/10->2005/04Expert VW11 1998/10->2005/04 => --NissanPrimeraPRIMERA I03/1993 => 12/1997--NissanPrimeraPrimera06/1990 => 12/1997--