La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamientos de rueda
- Tornillo (x4)
- Tuerca
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Ancho 1 | 73 mm |
| Diámetro interior 1 | 30 mm |
| Weight | 2,096 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 148 mm |
| Llanta, número de agujeros | 4 |