• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R168.67 - SNR

R168.67

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Junta spi (x2)
  • Arandela

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
Fitting positionTrain arrière
Ancho 138 mm
Diámetro interior 140 mm
Weight0,992 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordMaverickMAVERICK I01/1993 => 03/1996--NissanNP300 PICKUPNP300 PICKUP => --NissanNP300NP300 V => --NissanNavaraNavara => --NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP III => --NissanPick UpPick Up => --NissanSerenaSerena06/1992 => 08/1994--NissanTerranoTERRANO I12/1989 => 09/1995--NissanTERRANO IITERRANO II => --NissanVanetteVANETTE II06/1992 => 11/2000--NissanVanetteVanette06/1992 => 11/2000--