• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R168.81 - SNR

R168.81
Referencia R168.81

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Tornillo (x4)
  • Codificador
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Llanta, número de agujeros4
With encoder with gear1
Weight2,19 kg
External diameter 1 (wheel)148 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)73 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)42
Fitting positionArrière gauche

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 10/2006--NissanPrimeraPRIMERA II => --NissanPrimeraPRIMERA III_II => --NissanPrimeraPrimera => --