• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R168.91 - SNR

R168.91

R168.91 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • HUB398T-4
  • Pasador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 2 (wheel)136 mm
Internal diameter n°1 (wheel)31 mm
Width 1 (wheel)87 mm
Weight3,403 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanALTIMA CoupeALTIMA Coupe => --NissanAltimaAltima => --NissanMURANO IIMURANO II05/2008 => 08/2015--NissanMuranoMurano => --NissanTeanaTeana01/2008 => 08/2013--