Kits de rodamientos de rueda

R169.08 - SNR

R169.08

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Kit de junta
  • Pasador
  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 133 mm
Diámetro interior 138 mm
Width 2 (wheel)36 mm
Weight0,748 kg
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)74 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaToyota90369-38003

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoToyotaCALDINACALDINA => --ToyotaCamryCAMRY I => --ToyotaCAMRY LiftbackCAMRY Liftback => --ToyotaCarinaCARINA III_VI05/1988 => 10/1992--ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA I_IV08/1983 => 02/1992--ToyotaCelicaCELICA I07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA II07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA III09/1987 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCOROLLA FX CompactCOROLLA FX Compact => --ToyotaCOROLLA LiftbackCOROLLA Liftback => --ToyotaCorollaCOROLLA V04/1983 => 08/1987--ToyotaCorollaCOROLLA VI04/1983 => 08/1987--ToyotaCamryCamry => --ToyotaCarinaCarina => --ToyotaCelicaCelica => --ToyotaCorollaCorolla => --ToyotaCoronaCorona => --ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV4RAV4 I => --