• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R169.18 - SNR

R169.18

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Fitting positionArrière droit
Ancho 120 mm
Diámetro interior 117 mm
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)54 mm
Internal diameter 2 (wheel)32 mm
Width 2 (wheel)13 mm
Weight0,212 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaToyota90366-27001Toyota90368-17017

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoToyotaCorollaCorolla => --ToyotaPaseoPaseo03/1991 => 06/1999--ToyotaPaseo - EL44 CoupePaseo - EL44 Coupe => --ToyotaStarletSTARLET II11/1989 => 11/1995--ToyotaStarletSTARLET III12/1995 => 06/1999--ToyotaStarletStarlet => --