• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R169.22 - SNR

R169.22

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Junta spi
  • Tuerca
  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Fitting positionAvant gauche
Ancho 145 mm
Diámetro interior 132 mm
Weight1 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaLexus90363-32035

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoLexusISIS I02/1999 => 06/2005--ToyotaALTEZZAALTEZZA => --ToyotaCRESTACRESTA => --ToyotaCressidaCressida07/1988 => 07/1990--ToyotaCrownCrown => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaPROGRESPROGRES => --ToyotaRoyalRoyal => --