Kits de rodamientos de rueda

R169.29 - SNR

R169.29

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda (x2)
  • Tuerca
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Ancho 139 mm
Diámetro interior 138 mm
Weight0,728 kg
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)71 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaToyota90080-36108Toyota9008036178Toyota90369-38021Toyota90369-38022

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoToyotaECHO SaloonECHO Saloon12/2000 => --ToyotaISTIST12/1998 => --ToyotaPROBOX / SUCCEEDPROBOX / SUCCEED12/1998 => --ToyotaRAUM MPVRAUM MPV12/1998 => --ToyotaVIOS / SOLUNA VIOSVIOS / SOLUNA VIOS => --ToyotaViosVios => --ToyotaYarisYARIS 112/1998 => 08/2005--ToyotaYarisYARIS 212/1998 => 08/2005--ToyotaYarisYARIS I12/1998 => 10/2005--ToyotaYarisYaris12/2000 => --