• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R169.58 - SNR

R169.58

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB45775S01
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXGB
Fitting positionAvant gauche
Ancho 139 mm
Diámetro interior 138 mm
Weight0,635 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)69 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot, Citroen6822-JLToyota90369-38023Toyota90369-W0001

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC1C1 I05/2005 => 03/2014--CitroenC1C1 II04/2014 => 04/2018--Peugeot107107 105/2005 => 03/2014--Peugeot107107 205/2005 => 03/2014--Peugeot107107 305/2005 => 03/2014--Peugeot10810804/2014 => 04/2018--ToyotaAYGOAYGO04/2014 => 02/2018--ToyotaAYGOAYGO I01/2005 => 03/2014--ToyotaAYGOAYGO II => --ToyotaIQIQ => --