Kits de rodamientos de rueda

R169.67 - SNR

R169.67

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R169.86 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca de suspensión (x4)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHFC
Ancho 1105 mm
Weight3,79 kg
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)135 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005--ToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => --ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2005--