Kits de rodamientos de rueda

R169.76 - SNR

R169.76

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R169.116 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Pequeño componente
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Ancho 160 mm
Fitting positionTrain arrière
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)135 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side4
Weight2,735 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaToyota42450-52060Toyota42450-74020

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaihatsuCharadeCHARADE V => --ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaPRIUS CPRIUS C => --ToyotaPriusPRIUS III => --ToyotaPriusPrius => --ToyotaRACTISRACTIS => --ToyotaVERSOVERSO => --ToyotaVERSOVERSO 1 => --ToyotaVERSOVERSO 2 => --ToyotaYARIS / VIOS III SaloonYARIS / VIOS III Saloon => --ToyotaYARIS / VIOS SaloonYARIS / VIOS Saloon => --ToyotaYarisYARIS I12/2000 => 10/2005--ToyotaYarisYARIS II07/2005 => 06/2011--ToyotaYarisYARIS III => --ToyotaYarisYaris => --